chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
NI8U-M12-RP6X-H1143
Número de ID del pedido 1644139
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 152.05
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI8U-M12-RP6X-H1143
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
LCP
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
8
Frecuencia de conmutación (kHz)
2
Función del elemento conmutador
Contacto NC
Grado de protección
IP68
Material de la cubierta
Metal
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox+
Salida eléctrica
PNP
Superficie de la carcasa
Cromado
Tamaño de la construcción
⌀ 12 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
8
Total Producto/s
USD 152.05
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte