chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
NI8U-M12-AP6X | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
NI8U-M12-AP6X
Número de ID del pedido 1644100
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Grado de protección
IP68
Función del elemento conmutador
Contacto NA
Salida eléctrica
PNP
Longitud del cable (m)
2
Diseño
Tubo roscado
Conexión eléctrica
Cables
Material de la cubierta
Metal
Calidad de la carcasa
CuZn
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Condiciones de montaje
No enrasado
Tensión de servicio
DC
Distancia de detección (mm)
8
Tamaño de la construcción
M12 x 1
Características clave
Conexión eléctrica
Cables
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
8
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
152,11 US$
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI8U-M12-AP6X
Total Producto/s
152,11 US$
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte