chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI5U-Q12-VP6X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sensor inductivo Con distancia de conmutación extendida
BI5U-Q12-VP6X2
Número de ID del pedido 1635533
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
PA12-GF30
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
5
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Función del elemento conmutador
Contacto complementario
Grado de protección
IP68
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
40 mm x 26 mm x 12 mm
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox+
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
5
En Stock
Grupo de precios
E2
Precio de lista
USD 163.38
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI5U-Q12-VP6X2
Total Producto/s
USD 163.38
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte