chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI5U-MT18H-AP6X2-H1141/S395 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
BI5U-MT18H-AP6X2-H1141/S395
Número de ID del pedido 1635220
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
Duroplast
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
5
Frecuencia de conmutación (kHz)
2.5
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP68
Material de la cubierta
Metal
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, Revestido en PTFE, uprox+
Salida eléctrica
PNP
Superficie de la carcasa
Revestido en PTFE
Tamaño de la construcción
⌀ 18 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI5U-MT18H-AP6X2-H1141/S395
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
5
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 205.24
Total Producto/s
USD 205.24
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte