chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI30U-EM30WD-AP6X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo Apto para aplicaciones en la industria alimentaria
NI30U-EM30WD-AP6X-H1141
Número de ID del pedido 1634822
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
LCP
Calidad de la carcasa
1.4404 (AISI 316L)
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
30
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP68, IP69K
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Propiedades espec.
Factor 1, Lavable, Resistente a campos magnéticos, Resistente a la presión, Sn+, uprox+
Salida eléctrica
PNP
Tamaño de la construcción
⌀ 30 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
100
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
30
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI30U-EM30WD-AP6X-H1141
En Stock
Grupo de precios
E2
Precio de lista
USD 206.23
Total Producto/s
USD 206.23
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte