- Calidad de la cara activa
- LCP
- Calidad de la carcasa
- 1.4404 (AISI 316L)
- Condiciones de montaje
- Enrasado
- Conexión eléctrica
- Caja de terminales
- Diseño
- Tubo roscado
- Distancia de detección (mm)
- 4
- Frecuencia de conmutación (kHz)
- 3
- Función del elemento conmutador
- Normalmente abierto (NO)
- Grado de protección
- IP68, IP69K
- Material de la cubierta
- Acero inoxidable
- Propiedades espec.
- Factor 1, Lavable, Resistente a campos magnéticos, Resistente a la presión, Sn+, uprox+
- Salida eléctrica
- PNP
- Tamaño de la construcción
- ⌀ 12 mm
- Temperatura ambiente máx. (°C)
- 100
- Temperatura ambiente mín. (°C)
- -40
- Tensión de servicio
- CC
- Tipo de conector
- Terminales con abrazadera tipo jaula extraíbles