chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI3U-MT12E-AP6X2-H1141/S1589 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With WeldGuard™ Coating
BI3U-MT12E-AP6X2-H1141/S1589
Número de ID del pedido 1634291
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
LCP + WeldGuard™
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
3
Frecuencia de conmutación (kHz)
3
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP68
Material de la cubierta
Metal
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, Revestido en PTFE, uprox+, weldguard®
Salida eléctrica
PNP
Superficie de la carcasa
Revestido en PTFE
Tamaño de la construcción
⌀ 12 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI3U-MT12E-AP6X2-H1141/S1589
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
3
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 227.47
Total Producto/s
USD 227.47
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte