chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI3U-MT12HE-AP6X2-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
BI3U-MT12HE-AP6X2-H1141
Número de ID del pedido 1634220
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
Duroplast
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
3
Frecuencia de conmutación (kHz)
3
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP68
Material de la cubierta
Metal
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, Revestido en PTFE, uprox+
Salida eléctrica
PNP
Superficie de la carcasa
Revestido en PTFE
Tamaño de la construcción
⌀ 12 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
3
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI3U-MT12HE-AP6X2-H1141
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 186.19
Total Producto/s
USD 186.19
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte