chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI3U-M12-RN6X-H1143 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sensor inductivo
BI3U-M12-RN6X-H1143
Número de ID del pedido 1634123
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
LCP
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
3
Frecuencia de conmutación (kHz)
3
Función del elemento conmutador
Contacto NC
Grado de protección
IP68
Material de la cubierta
Metal
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox+
Salida eléctrica
NPN
Superficie de la carcasa
Cromado
Tamaño de la construcción
⌀ 12 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI3U-M12-RN6X-H1143
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
NPN
Distancia de detección (mm)
3
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 152.07
Total Producto/s
USD 152.07
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte