chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI20U-CA40-RP6X2-H1143 W/BS2.1 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sensor inductivo
BI20U-CA40-RP6X2-H1143 W/BS2.1
Número de ID del pedido 1627790
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA6-GF30
Calidad de la carcasa
GD-AlSi 12
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
20
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.25
Función del elemento conmutador
Contacto NC
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Metal
Medidas
65 mm x 40 mm x 40 mm
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox+
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI20U-CA40-RP6X2-H1143 W/BS2.1
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
20
En Stock
Grupo de precios
E2
Precio de lista
USD 261.72
Total Producto/s
USD 261.72
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte