chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI50U-CK40-RP6X2-H1143 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
NI50U-CK40-RP6X2-H1143
Número de ID del pedido 1625838
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
PBT-GF20-V0
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
50
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.25
Función del elemento conmutador
Contacto NC
Grado de protección
IP68
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
65 mm x 40 mm x 40 mm
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox+
Salida eléctrica
PNP
Superficie de la carcasa
Negro
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI50U-CK40-RP6X2-H1143
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
50
En Stock
Grupo de precios
E2
Precio de lista
USD 216.98
Total Producto/s
USD 216.98
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte