chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
Sensor inductivo Con distancia de conmutación extendida
BI30U-CP40-AP6X2/S10
Número de ID del pedido 1625825
En Stock
Grupo de precios
E2
Precio de lista
USD 201.47
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI30U-CP40-AP6X2/S10
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA6-GF30-X
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
30
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.25
Función del elemento conmutador
normalmente abierto NA
Grado de protección
IP68
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
114 mm x 40 mm x 40 mm
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox+
Salida eléctrica
PNP
Superficie de la carcasa
Negro
Temperatura ambiente máx. (°C)
60
Temperatura ambiente mín. (°C)
-10
Tensión de servicio
CC
Características clave
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
30
Total Producto/s
USD 201.47
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte