chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
Sensor inductivo Con distancia de conmutación extendida
NI50U-CP40-AN6X2/S10
Número de ID del pedido 1625824
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA6-GF30-X
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
50
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.25
Función del elemento conmutador
normalmente abierto NA
Grado de protección
IP68
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
114 mm x 40 mm x 40 mm
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox+
Salida eléctrica
NPN
Superficie de la carcasa
Negro
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CC
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI50U-CP40-AN6X2/S10
Características clave
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
NPN
Distancia de detección (mm)
50
En Stock
Grupo de precios
E2
Precio de lista
USD 265.44
Total Producto/s
USD 265.44
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte