chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
Sensor inductivo
NI25U-CK40-AP6X2-H1141 W/BS2.1
Número de ID del pedido 1625790
En Stock
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI25U-CK40-AP6X2-H1141 W/BS2.1
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
PBT-GF20-V0
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
25
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.25
Función del elemento conmutador
normalmente abierto NA
Grado de protección
IP68
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
65 mm x 40 mm x 40 mm
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox+
Salida eléctrica
PNP
Superficie de la carcasa
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
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
25
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 214.26
Total Producto/s
USD 214.26
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte