chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI4-Q06-AP6X2/S1174 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
BI4-Q06-AP6X2/S1174
Número de ID del pedido 1620114
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
4
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
27,8 mm x 17,3 mm x 5,5 mm
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI4-Q06-AP6X2/S1174
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
4
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 123.92
Total Producto/s
USD 123.92
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte