chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI50U-Q80-RP6X2-H1143 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
BI50U-Q80-RP6X2-H1143
Número de ID del pedido 1608941
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PBT-GF30-V0
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
50
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.25
Función del elemento conmutador
Contacto NC
Grado de protección
IP68
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
92 mm x 80 mm x 40 mm
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox+
Salida eléctrica
PNP
Superficie de la carcasa
Amarillo
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI50U-Q80-RP6X2-H1143
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
50
En Stock
Grupo de precios
E2
Precio de lista
USD 311.78
Total Producto/s
USD 311.78
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte