chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI5U-Q08-AP6X2-1-RS4/S488 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sensor inductivo
BI5U-Q08-AP6X2-1-RS4/S488
Número de ID del pedido 1608927
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PP
Calidad de la carcasa
Zamak
Color del cable
Naranja
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
5
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.25
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP68
Longitud del cable (m)
1
Material de la cubierta
Metal
Medidas
32 mm x 20 mm x 8 mm
Salida eléctrica
PNP
Superficie de la carcasa
Niquelado
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
5
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI5U-Q08-AP6X2-1-RS4/S488
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 176.10
Total Producto/s
USD 176.10
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte