chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI5U-Q08-AN6X2-V1131 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sensor inductivo
BI5U-Q08-AN6X2-V1131
Número de ID del pedido 1608910
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PP
Calidad de la carcasa
Zamak
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
5
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.25
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP68
Material de la cubierta
Metal
Medidas
32 mm x 20 mm x 8 mm
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox+
Salida eléctrica
NPN
Superficie de la carcasa
Niquelado
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M8 x 1 - Ø 8mm
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI5U-Q08-AN6X2-V1131
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
NPN
Distancia de detección (mm)
5
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 151.84
Total Producto/s
USD 151.84
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte