chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI10U-Q14-AP6X2-0.2-RS4T | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sensor inductivo
BI10U-Q14-AP6X2-0.2-RS4T
Número de ID del pedido 1608790
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PBT-GF30-V0
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable con conector
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
10
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.25
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
0.2
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
52 mm x 30 mm x 14 mm
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox+
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI10U-Q14-AP6X2-0.2-RS4T
Características clave
Conexión eléctrica
Cable con conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
10
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 179.63
Total Producto/s
USD 179.63
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte