chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI2-EG08-VP6X-0.2-RS4.4T | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
BI2-EG08-VP6X-0.2-RS4.4T
Número de ID del pedido 1604680
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA6.6
Calidad de la carcasa
1.4305 (AISI 303)
Color del cable
Color: gris
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable con conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
2
Frecuencia de conmutación (kHz)
2
Función del elemento conmutador
Contacto complementario
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
0.2
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Salida eléctrica
PNP
Tamaño de la construcción
⌀ 8 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Características clave
Conexión eléctrica
Cable con conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
2
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 226.90
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI2-EG08-VP6X-0.2-RS4.4T
Total Producto/s
USD 226.90
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte