chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI1.5-H08K-AP6X-V1131 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
BI1.5-H08K-AP6X-V1131
Número de ID del pedido 1604330
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
1.4301 (AISI 304)
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo liso
Distancia de detección (mm)
1.5
Frecuencia de conmutación (kHz)
3
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Metal
Salida eléctrica
PNP
Tamaño de la construcción
⌀ 8 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M8 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI1.5-H08K-AP6X-V1131
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
1.5
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 145.20
Total Producto/s
USD 145.20
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte