chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI15-CP40-AP6X2-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI15-CP40-AP6X2-H1141
Número de ID del pedido 1603095
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PBT-GF30-V0
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
15
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.15
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
114 mm x 40 mm x 40 mm
Salida eléctrica
PNP
Superficie de la carcasa
Negro
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI15-CP40-AP6X2-H1141
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
15
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 262.06
Total Producto/s
USD 262.06
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte