chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI25NF-Q20-AN6X2-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With selective behaviour
NI25NF-Q20-AN6X2-H1141
Número de ID del pedido 1602710
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PBT-GF30-V0
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
25
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.25
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
68 mm x 40 mm x 20 mm
Propiedades espec.
NF selectivo
Salida eléctrica
NPN
Temperatura ambiente máx. (°C)
60
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI25NF-Q20-AN6X2-H1141
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
NPN
Distancia de detección (mm)
25
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 407.91
Total Producto/s
USD 407.91
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte