chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI7-Q08-VP6X2-0.3-RS4.4 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
BI7-Q08-VP6X2-0.3-RS4.4
Número de ID del pedido 1600901
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PP
Calidad de la carcasa
Zamak
Color del cable
Color: gris
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable con conector
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
7
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.5
Función del elemento conmutador
Contacto complementario
Grado de protección
IP68
Longitud del cable (m)
0.3
Material de la cubierta
Metal
Medidas
32 mm x 20 mm x 8 mm
Propiedades espec.
Sn+
Salida eléctrica
PNP
Superficie de la carcasa
Niquelado
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Características clave
Conexión eléctrica
Cable con conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
7
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 199.13
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI7-Q08-VP6X2-0.3-RS4.4
Total Producto/s
USD 199.13
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte