chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI5-Q08-AP6X2/S34-0.25-RS4 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sensor inductivo Resistente a campos magnéticos
BI5-Q08-AP6X2/S34-0.25-RS4
Número de ID del pedido 1600895
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PP
Calidad de la carcasa
Zamak
Color del cable
Color: gris
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable con conector
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
5
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.03
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
0.25
Material de la cubierta
Metal
Medidas
32 mm x 20 mm x 8 mm
Propiedades espec.
Resistente a campos magnéticos
Salida eléctrica
PNP
Superficie de la carcasa
Niquelado
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI5-Q08-AP6X2/S34-0.25-RS4
Características clave
Conexión eléctrica
Cable con conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
5
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 237.48
Total Producto/s
USD 237.48
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte