chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI5-Q08-VN6X2 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sensor inductivo
BI5-Q08-VN6X2 7M
Número de ID del pedido 1600207
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PP
Calidad de la carcasa
Zamak
Color del cable
Color: gris
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
5
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.5
Función del elemento conmutador
Contacto complementario
Grado de protección
IP68
Longitud del cable (m)
7
Material de la cubierta
Metal
Medidas
32 mm x 20 mm x 8 mm
Salida eléctrica
NPN
Superficie de la carcasa
Niquelado
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
NPN
Distancia de detección (mm)
5
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 151.81
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI5-Q08-VN6X2 7M
Total Producto/s
USD 151.81
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte