chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI8U-EM12E-VP4X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
NI8U-EM12E-VP4X-H1141
Número de ID del pedido 1580463
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
1.4301 (AISI 304)
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
8
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Función del elemento conmutador
Contacto complementario
Grado de protección
IP68
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox+
Salida eléctrica
PNP
Tamaño de la construcción
⌀ 12 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI8U-EM12E-VP4X-H1141
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
8
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 170.64
Total Producto/s
USD 170.64
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte