chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI30-K40SR-VN4X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
NI30-K40SR-VN4X2
Número de ID del pedido 15758
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
ABS
Calidad de la carcasa
ABS
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Diseño
Tubo liso
Distancia de detección (mm)
30
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.1
Función del elemento conmutador
Contacto complementario
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Salida eléctrica
NPN
Superficie de la carcasa
Amarillo
Tamaño de la construcción
⌀ 40 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI30-K40SR-VN4X2
Características clave
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
NPN
Distancia de detección (mm)
30
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 394.35
Total Producto/s
USD 394.35
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte