chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI4-DSU35-2AN4X2-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo sensor dual tipo Tyco para actuadores rotativos
NI4-DSU35-2AN4X2-H1141
Número de ID del pedido 1569920
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PP-GF30
Calidad de la carcasa
PP-GF30
Condiciones de montaje
No enrasado
Diseño
Sensor dual para actuadores rotativos
Distancia de detección (mm)
4
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.05
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
59 mm x 60 mm x 35,4 mm
Salida eléctrica
NPN
Superficie de la carcasa
Amarillo
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI4-DSU35-2AN4X2-H1141
Características clave
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
NPN
Distancia de detección (mm)
4
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 298.20
Total Producto/s
USD 298.20
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte