chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI35-CP40-VP4X2/S369-F 30M | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo para aplicaciones submarinas
NI35-CP40-VP4X2/S369-F 30M
Número de ID del pedido 1569425
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
Ultem
Calidad de la carcasa
Ultem
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
35
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.15
Función del elemento conmutador
Contacto complementario
Grado de protección
IP68
Longitud del cable (m)
30
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
190 mm x 67 mm x 50 mm
Propiedades espec.
Sumergible
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
35
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI35-CP40-VP4X2/S369-F 30M
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 1,015.49
Total Producto/s
USD 1,015.49
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte