chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI25-CK40-LIU2-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sensor inductivo Con salida analógica
NI25-CK40-LIU2-H1141
Número de ID del pedido 1537821
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
PBT-GF20-V0
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Rectangular
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
65 mm x 40 mm x 40 mm
Rango de medición (mm)
5
Salida eléctrica
Salida analógica
Superficie de la carcasa
Negro
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI25-CK40-LIU2-H1141
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
Salida analógica
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 284.26
Total Producto/s
USD 284.26
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte