chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI15-CP40-LIU/S910 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo Con salida analógica
BI15-CP40-LIU/S910
Número de ID del pedido 1535551
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PBT-GF30-V0
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
15
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
114 mm x 40 mm x 40 mm
Rango de medición (mm)
4
Salida eléctrica
Salida analógica
Superficie de la carcasa
Negro
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI15-CP40-LIU/S910
Características clave
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
Salida analógica
Distancia de detección (mm)
15
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 465.12
Total Producto/s
USD 465.12
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte