chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
NI25-CP40-LIU/S10 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo Con salida analógica
NI25-CP40-LIU/S10
Número de ID del pedido 1535547
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PBT-GF30-V0
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
25
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
114 mm x 40 mm x 40 mm
Rango de medición (mm)
5
Salida eléctrica
Salida analógica
Superficie de la carcasa
Negro
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI25-CP40-LIU/S10
Características clave
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
Salida analógica
Distancia de detección (mm)
25
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 545.40
Total Producto/s
USD 545.40
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte