chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI10-M30-LIU 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Analog Output
BI10-M30-LIU 7M
Número de ID del pedido 1535530
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
CuZn
Color del cable
Color: gris
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
7
Material de la cubierta
Metal
Rango de medición (mm)
3
Salida eléctrica
Salida analógica
Superficie de la carcasa
Cromado
Tamaño de la construcción
⌀ 30 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
Salida analógica
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI10-M30-LIU 7M
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 500.02
Total Producto/s
USD 500.02
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte