chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI100R-S32XL-2LU-H1141/S950 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo Para la diferenciación entre metales
NI100R-S32XL-2LU-H1141/S950
Número de ID del pedido 1534610
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la carcasa
POM
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Sensor anular
Diámetro interior del anillo D (mm)
100
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
180 mm x 137,5 mm x 32 mm
Propiedades espec.
Diferenciación de metales
Salida eléctrica
Salida analógica
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI100R-S32XL-2LU-H1141/S950
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Salida eléctrica
Salida analógica
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 6,124.21
Total Producto/s
USD 6,124.21
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte