chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Sensor inductivo
NI8-S18-VP4X
Número de ID del pedido 15135
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 184.58
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI8-S18-VP4X
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
PA12-GF30
Color del cable
Color: gris
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
8
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.5
Función del elemento conmutador
Contacto complementario
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Plástico
Salida eléctrica
PNP
Tamaño de la construcción
⌀ 18 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
8
Total Producto/s
USD 184.58
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte