chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI10-S30-VP4X/S97 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo con mayor rango de temperatura
BI10-S30-VP4X/S97
Número de ID del pedido 1512221
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
PA12-GF30
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
10
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.5
Función del elemento conmutador
Contacto complementario
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Plástico
Salida eléctrica
PNP
Tamaño de la construcción
⌀ 30 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Tensión de servicio
CC
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
10
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI10-S30-VP4X/S97
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 295.19
Total Producto/s
USD 295.19
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte