chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI50-CP80-VP4X2/S10-F2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
NI50-CP80-VP4X2/S10-F2
Número de ID del pedido 1511101
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PBT-GF30-V0
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
50
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.01
Función del elemento conmutador
Contacto complementario
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
80 mm x 80 mm x 41 mm
Propiedades espec.
Sn+
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI50-CP80-VP4X2/S10-F2
Características clave
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
50
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 550.36
Total Producto/s
USD 550.36
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte