chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI60R-S32SR-VP44X | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo Sensor anular
NI60R-S32SR-VP44X
Número de ID del pedido 1410302
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la carcasa
ABS
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Diseño
Sensor anular
Diámetro interior del anillo D (mm)
60
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.008
Función del elemento conmutador
Contacto complementario
Grado de protección
IP65
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
175 mm x 100 mm x 32 mm
Propiedades espec.
Sensor de anillo, salida estática
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI60R-S32SR-VP44X
Características clave
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Salida eléctrica
PNP
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 2,422.34
Total Producto/s
USD 2,422.34
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte