chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI20R-Q14-AP6X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo Sensor anular
BI20R-Q14-AP6X2
Número de ID del pedido 1406300
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Sensor anular
Diámetro interior del anillo D (mm)
20.1
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.008
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
52 mm x 30 mm x 14 mm
Propiedades espec.
Sensor de anillo, salida estática
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Salida eléctrica
PNP
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI20R-Q14-AP6X2
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 367.23
Total Producto/s
USD 367.23
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte