chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI5-P18-AZ3/S139-S1261 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor For Underwater Applications
BI5-P18-AZ3/S139-S1261 7M
Número de ID del pedido 1384304
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
POM
Calidad de la carcasa
POM
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
5
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.02
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP68
Longitud del cable (m)
7
Material de la cubierta
Plástico
Propiedades espec.
Sumergible
Salida eléctrica
2 patillas
Superficie de la carcasa
Negro
Tamaño de la construcción
⌀ 18 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CA
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
2 patillas
Distancia de detección (mm)
5
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI5-P18-AZ3/S139-S1261 7M
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 408.07
Total Producto/s
USD 408.07
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte