chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI60-K90-RZ3X-B2131 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
NI60-K90-RZ3X-B2131
Número de ID del pedido 13538
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PBT-GF30-V0
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
60
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.02
Función del elemento conmutador
Contacto NC
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
103,7 mm x 75 mm x 60 mm
Salida eléctrica
2 patillas
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CA
Tipo de conector
7/8″
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI60-K90-RZ3X-B2131
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
2 patillas
Distancia de detección (mm)
60
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 771.88
Total Producto/s
USD 771.88
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte