chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI15-CP40-FZ3X2/S10 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
BI15-CP40-FZ3X2/S10
Número de ID del pedido 13410
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PBT-GF30-V0
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
15
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.02
Función del elemento conmutador
Programable a través de la conexión
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
114 mm x 40 mm x 40 mm
Salida eléctrica
2 patillas
Superficie de la carcasa
Negro
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CA
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI15-CP40-FZ3X2/S10
Características clave
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
2 patillas
Distancia de detección (mm)
15
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 300.19
Total Producto/s
USD 300.19
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte