chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI40-CP80-FZ3X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
NI40-CP80-FZ3X2
Número de ID del pedido 13405
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PBT-GF30-V0
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
40
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.01
Función del elemento conmutador
Programable a través de la conexión
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
80 mm x 80 mm x 41 mm
Salida eléctrica
2 patillas
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CA
Características clave
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
2 patillas
Distancia de detección (mm)
40
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI40-CP80-FZ3X2
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 424.92
Total Producto/s
USD 424.92
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte