chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI2-Q10S-AZ31X-0.2-SB3T | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sensor inductivo
BI2-Q10S-AZ31X-0.2-SB3T
Número de ID del pedido 1309190
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PP-GF20
Calidad de la carcasa
PP-GF20
Color del cable
Color: gris
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable con conector
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
2
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.02
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
0.2
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
27,8 mm x 16 mm x 10,2 mm
Salida eléctrica
2 patillas
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CA
Tipo de conector
1/2″
Características clave
Conexión eléctrica
Cable con conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
2 patillas
Distancia de detección (mm)
2
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI2-Q10S-AZ31X-0.2-SB3T
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 164.22
Total Producto/s
USD 164.22
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte