chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI4-G12-AZ33X-B3131 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
NI4-G12-AZ33X-B3131
Número de ID del pedido 1304232
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
4
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.02
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Metal
Salida eléctrica
2 patillas
Superficie de la carcasa
Cromado
Tamaño de la construcción
⌀ 12 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CA
Tipo de conector
1/2″
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
2 patillas
Distancia de detección (mm)
4
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI4-G12-AZ33X-B3131
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 205.05
Total Producto/s
USD 205.05
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte