chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI4-DSU35-2Y1X2-B1160-FKE4.3 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo sensor dual tipo Tyco para actuadores rotativos
NI4-DSU35-2Y1X2-B1160-FKE4.3
Número de ID del pedido 1051015
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
ATEX II 1 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, ATEX II 2 D, PL c, SIL 2
Calidad de la cara activa
PP-GF30
Calidad de la carcasa
PP-GF30
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Sensor dual para actuadores rotativos
Distancia de detección (mm)
4
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.05
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
59 mm x 60 mm x 35,4 mm
Salida eléctrica
NAMUR
Superficie de la carcasa
Amarillo
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
7/8″
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI4-DSU35-2Y1X2-B1160-FKE4.3
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
NAMUR
Distancia de detección (mm)
4
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 404.34
Total Producto/s
USD 404.34
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte