chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI40-CP80-Y1/S100-S10 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo Con mayor rango de temperatura
NI40-CP80-Y1/S100-S10
Número de ID del pedido 10403
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
ATEX II 1 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, ATEX II 2 D, PL c, SIL 2
Calidad de la cara activa
PBT-GF30-V0
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
40
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.1
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
80 mm x 80 mm x 41 mm
Salida eléctrica
NAMUR
Temperatura ambiente máx. (°C)
100
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI40-CP80-Y1/S100-S10
Características clave
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
NAMUR
Distancia de detección (mm)
40
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 489.39
Total Producto/s
USD 489.39
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte