chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI50-CP80-Y1-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
NI50-CP80-Y1-H1141
Número de ID del pedido 1040195
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
ATEX II 1 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, ATEX II 2 D, PL c, SIL 2
Calidad de la cara activa
PBT-GF30-V0
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
50
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.1
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
80 mm x 80 mm x 41 mm
Salida eléctrica
NAMUR
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI50-CP80-Y1-H1141
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
NAMUR
Distancia de detección (mm)
50
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 547.40
Total Producto/s
USD 547.40
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte