chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
SI3.5-K10-Y1 2M | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo del tipo ranura
SI3.5-K10-Y1 2M
Número de ID del pedido 10365
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Ancho de la ranura (mm)
3.5
Aprobaciones
ATEX II 1 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, ATEX II 2 D, PL c, SIL 2
Calidad de la cara activa
PBT-GF30-V0
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Color del cable
Azul
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Sensores de ranura
Frecuencia de conmutación (kHz)
3
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Plástico
Salida eléctrica
NAMUR
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
SI3.5-K10-Y1 2M
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Salida eléctrica
NAMUR
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 149.64
Total Producto/s
USD 149.64
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte